Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 3 - 25 mm, / , [Länge] -20 - 150 mm, / , [fluide Medien] Chemikalien, Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl
Mit den Rohrverbindern von IHARA SCIENCE werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Chemikalien, Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Die Rohrverbinder haben einen Außendurchmesser von 3 oder 25 mm. Ihre Länge liegt zwischen -20 und 150 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MDUR6M-4SS |
MDUR8M-4SS |
MDUR10M-4SS |
MDUR10M-6SS |
MDUR12M-8SS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø (Ø) | Passender Rohraußen-Ø (bei unterschiedlichem Ø) (Ø) | Länge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 1/4 | 42.3 | ||
38.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | 8 | 1/4 | 43.6 | ||
34.11 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1/4 | 44.9 | ||
34.11 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 3/8 | 47.3 | ||
50.86 € | 1 | 8 Arbeitstage | 12 | 1/2 | 52.5 |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Edelstahl | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Chemikalien / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø | Verbindungsausführung – Rohr, ungleicher Ø | Gerade Verschraubung | Werkstoff des passenden Rohrs | Edelstahl |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -196::600 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø(Ø)
Passender Rohraußen-Ø (bei unterschiedlichem Ø)(Ø)
Länge L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften