Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Öl
IHARA SCIENCE stellt Rohr-Fittings für Hochdruckleitungen her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Öl genutzt werden. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: Rc.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SLB02-000F |
SLB03-000F |
SLB04-000F |
SLB06-000F |
SLB08-000F |
SLB10-000F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | |
---|---|---|---|---|---|
14.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/4B (8A) | ||
15.09 € | 1 | 25 Arbeitstage | 3/8B (10A) | ||
18.55 € | 1 | 25 Arbeitstage | 1/2B (15A) | ||
14.30 € 7.44 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3/4B (20A) | |
56.32 € | 1 | 25 Arbeitstage | 1B (25A) | ||
44.52 € 24.04 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1 1/4B (32A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | 45°-Bogen | Werkstoff | Kohlenstoffstahl |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Zulässige Flüssigkeit | Öl | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften