Rohrfitting für Hochdruckleitungen / SLC / Winkelverbinder / Innengewinde

Rohrfitting für Hochdruckleitungen / SLC / Winkelverbinder / Innengewinde
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc oder R, / , [fluide Medien] Öl



IHARA SCIENCE stellt Rohr-Fittings für Hochdruckleitungen her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Öl als fluides Medium vorgesehen. Diese Arten von Anschlussgewinden stehen zur Auswahl: Rc oder R.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SLC01-000J
SLC02-000J
SLC03-000J
SLC04-000J
SLC06-000J
SLC08-000J
SLC10-000J
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2

12.52 €

6.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/8B (6A)1/8B (6A)

12.01 €

1 5 Arbeitstage 1/4B (8A)1/4B (8A)

14.71 €

1 5 Arbeitstage 3/8B (10A)3/8B (10A)

18.97 €

1 5 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)

25.65 €

1 5 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)

45.56 €

1 5 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)

54.37 €

1 20 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Bögen mit Innen- und Außengewinde Werkstoff Kohlenstoffstahl
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Anschlussgewinde, Ausführung M2 R Zulässige Flüssigkeit Öl
Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support