Rohrfitting für Hochdruckleitungen / SPA / Sechskantstöpsel

Rohrfitting für Hochdruckleitungen / SPA / Sechskantstöpsel
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Öl



IHARA SCIENCE stellt Rohr-Fittings für Hochdruckleitungen her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Öl genutzt werden. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: R.




Herstellerdetails:
Ein Fitting für Mittel- und Hochdruckrohrleitungen mit allgemeinen hydraulischen Drücken. Kompatibel mit Rohrnormen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPA01-000J
SPA02-000J
SPA03-000J
SPA04-000J
SPA08-000J
SPA12-000J
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1

1.73 €

0.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/8B (6A)

3.44 €

1.03 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/4B (8A)

2.99 €

1 5 Arbeitstage 3/8B (10A)

4.28 €

1 5 Arbeitstage 1/2B (15A)

10.28 €

4.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1B (25A)

48.08 €

23.56 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1 1/2B (40A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde (Anschluss) Anschlussform Stopfen
Werkstoff Kohlenstoffstahl Anschlussgewinde, Ausführung M1 R Zulässige Flüssigkeit Öl
Oberflächenbehandlung Brüniert Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support