Rohrfitting für Hochdruckleitungen / SUA / Anschlussstück

Rohrfitting für Hochdruckleitungen / SUA / Anschlussstück

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Öl



Mit den Rohr-Fittings für Hochdruckleitungen von IHARA SCIENCE werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Öl als fluides Medium geeignet. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: Rc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SUA03-000J
SUA04-000J
SUA06-000J
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1

23.90 €

1 5 Arbeitstage 3/8B (10A)

33.27 €

1 5 Arbeitstage 1/2B (15A)

42.16 €

1 5 Arbeitstage 3/4B (20A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Verschraubung Innengewinde-Innengewinde Werkstoff Kohlenstoffstahl
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Zulässige Flüssigkeit Öl Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support