Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 43.5 mm, / , [fluide Medien] Öl
Die Rohr-Fittings von IHARA SCIENCE dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Öl als fluides Medium geeignet. Der Außendurchmesser der Rohr-Fittings liegt im Bereich von 6 oder 43.5 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KAP08-000E
Ausführung | Zugehörige Bauteile | Ausführungen von zugehörigen Bauteilen | Entlüftungsventil | Werkstoff (zugehörige Bauteile) | Kohlenstoffstahl |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Strömungsmedien (zugehörige Teile) | Öl | Nenngröße (zugehörige Teile)(mm) | 8 | Passender Rohraußen-Ø (zugehörige Teile)(mm) | 8 |
Sie befinden sich auf der Seite für Entlüftungsventil / KAP08-000E / Stahl, die Teilenummer ist KAP08-000E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KAP08-000E.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften