Schneidring-Verschraubung für Metallrohre / KLF□□-□□E / Winkelverbinder

Schneidring-Verschraubung für Metallrohre / KLF□□-□□E / Winkelverbinder

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 35 mm, / , [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Öl



Die Rohr-Fittings von IHARA SCIENCE dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Öl als fluides Medium vorgesehen. Die Rohr-Fittings weisen einen Außendurchmesser von 6 oder 35 mm auf. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: Rc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KLF10-020E
KLF10-030E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø

23.33 €

1 25 Arbeitstage 1/4B (8A)

38.94 €

1 25 Arbeitstage 3/8B (10A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Kohlenstoffstahl Passende Rohrausführung Stahlrohr (allgemein)
Zulässige Flüssigkeit Öl Verbindungsausführung Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung Anschlussform Winkelstück
Befestigung, Ausführung Schneidringverschraubungen Passende Schlauchgröße, Ausführung Stahlrohr - metrische Größe Werkstoff des passenden Rohrs Stahl
Nenn-Ø 1(mm) 10 Passender Rohr-AD 1(mm) 10 Anschlussgewinde, Ausführung Rc
Max. Betriebsdruck(MPa) 40 Betriebstemperaturbereich(°C) -20::250 Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa

Technischer Support