Schneidring-Verschraubung für Metallrohre / KCT

Schneidring-Verschraubung für Metallrohre / KCT
  • Sonderpreis bis 31/12/2024
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 38 mm, / , [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Öl



Die Rohr-Fittings von IHARA SCIENCE dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Öl dient als fluides Medium bei der Verwendung. Die Rohr-Fittings haben einen Außendurchmesser von 4 oder 38 mm. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: R.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KCT04-010N
KCT06-010E
KCT06-020E
KCT06-030E
KCT08-010E
KCT08-020E
KCT08-030E
KCT10-010E
KCT10-020E
KCT10-030E
KCT10-040E
KCT11-020N
KCT12-020E
KCT12-030E
KCT12-040E
KCT13-020N
KCT15-030E
KCT16-030E
KCT16-040E
KCT20-060E
KCT27-060N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Schlauchgröße, Ausführung Nenn-Ø A 1 Nenn-Ø B 1 Nenn-Ø 1
(mm)
Passender Rohr-AD 1
(mm)
Gewinde-Nenn-Ø Max. Betriebsdruck
(MPa)

5.14 €

3.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Stahlrohr - metrische Größe--441/8B (6A)50

4.71 €

3.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Stahlrohr - metrische Größe--661/8B (6A)50

8.71 €

1 5 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--661/4B (8A)50

13.34 €

1 25 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--663/8B (10A)50

4.81 €

3.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Stahlrohr - metrische Größe--881/8B (6A)50

8.43 €

1 5 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--881/4B (8A)50

13.40 €

1 5 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--883/8B (10A)50

24.57 €

1 25 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--10101/8B (6A)40

5.23 €

3.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Stahlrohr - metrische Größe--10101/4B (8A)40

6.19 €

4.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Stahlrohr - metrische Größe--10103/8B (10A)40

7.73 €

5.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Stahlrohr - metrische Größe--10101/2B (15A)40

15.97 €

1 5 Arbeitstage Stahlrohr - JIS-Größe61/8-10.501/4B (8A)40

11.70 €

1 5 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--12121/4B (8A)40

11.72 €

1 5 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--12123/8B (10A)40

7.00 €

4.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Stahlrohr - metrische Größe--12121/2B (15A)40

19.79 €

1 5 Arbeitstage Stahlrohr - JIS-Größe81/4-13.801/4B (8A)40

13.82 €

1 5 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--15153/8B (10A)40

14.83 €

1 25 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--16163/8B (10A)31

14.49 €

1 25 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--16161/2B (15A)31

18.85 €

1 25 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--20203/4B (20A)31

23.96 €

16.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Stahlrohr - JIS-Größe203/4-27.23/4B (20A)31

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Kohlenstoffstahl Passende Rohrausführung Stahlrohr (allgemein)
Zulässige Flüssigkeit Öl Verbindungsausführung Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung Anschlussform Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Verbinder usw.)
Befestigung, Ausführung Schneidringverschraubungen Werkstoff des passenden Rohrs Stahl Anschlussgewinde, Ausführung R
Betriebstemperaturbereich(°C) -20::250 Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa

Technischer Support