Konfigurierbar in [Betriebsdruck]0.05 - 0.45 MPa, / , [Außendurchmesser] 10 - 30 mm, / , [fluide Medien] Öl
Die Rohr-Fittings von IHARA SCIENCE dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Öl genutzt werden. Die Rohr-Fittings weisen einen Außendurchmesser von 10 oder 30 mm auf. Der maximal zulässige Betriebsdruck liegt bei 0.05 bis 0.45 MPa.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KZU20-050E
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Kohlenstoffstahl | Passende Rohrausführung | Stahlrohr (allgemein) |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Öl | Verbindungsausführung | Rohr⇔Rohr, gleicher Ø, Einsteckverbindung | Anschlussform | Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Reduzierstück usw.) |
Befestigung, Ausführung | Schneidringverschraubungen | Passende Schlauchgröße, Ausführung | Stahlrohr - metrische Größe | Werkstoff des passenden Rohrs | Stahl |
Nenn-Ø 1(mm) | 20 | Passender Rohr-AD 1(mm) | 20 | Max. Betriebsdruck(MPa) | 31 |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::250 | Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) | als 2,0 MPa | Berstdruck(MPa) | 0.05 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schneidring-Verschraubung für Metallrohre / KZU20-050E, die Teilenummer ist KZU20-050E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KZU20-050E.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften