Schneidring-Verschraubung für Metallrohre / KTA / Stahl / T-Verbinder

Schneidring-Verschraubung für Metallrohre / KTA / Stahl / T-Verbinder
A fitting for high-pressure piping at up to medium diameter, working a general hydraulic pressures (13.7 MPa~). No screw machining, welding, flaring, and brazing is necessary; pipes can also be bent.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KTA06-000E
KTA08-000E
KTA10-000E
KTA12-000E
KTA15-000E
KTA16-000E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø 1
(mm)
Passender Rohr-AD 1
(mm)
Max. Betriebsdruck
(MPa)

23.56 €

1 5 Arbeitstage 6650

30.16 €

1 5 Arbeitstage 8850

33.92 €

1 5 Arbeitstage 101040

37.66 €

1 5 Arbeitstage 121240

46.78 €

1 5 Arbeitstage 151540

49.50 €

1 25 Arbeitstage 161631

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Kohlenstoffstahl Passende Rohrausführung Stahlrohr (allgemein)
Zulässige Flüssigkeit Öl Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, gleicher Ø, Einsteckverbindung Anschlussform T-Stück
Befestigung, Ausführung Schneidringverschraubungen Passende Schlauchgröße, Ausführung Stahlrohr - metrische Größe Werkstoff des passenden Rohrs Stahl
Betriebstemperaturbereich(°C) -20::250 Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa

Technischer Support