Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße Befestigungsschraube (zugehörige Teile) | Nenngröße A (zugehörige Teile) | Nenngröße B (zugehörige Teile) | Nenngröße (zugehörige Teile) (mm) | Passender Rohraußen-Ø (zugehörige Teile) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.78 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 x 1,25 | - | - | 4 | 4 | ||
4.81 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 x 1,5 | - | - | 6 | 6 | ||
4.86 € | 1 | 16 Arbeitstage | 14 x 1,5 | - | - | 8 | 8 | ||
5.52 € | 1 | 17 Arbeitstage | 16 x 1,5 | - | - | 10 | 10 | ||
5.20 € | 1 | 11 Arbeitstage | 16 x 1,5 | 6 | 1/8 | - | 10.5 | ||
5.57 € | 1 | 11 Arbeitstage | 18 x 1,5 | - | - | 12 | 12 | ||
7.86 € | 1 | 11 Arbeitstage | 20 x 1,5 | 8 | 1/4 | - | 13.8 | ||
6.94 € | 1 | 11 Arbeitstage | 22 x 1,5 | - | - | 15 | 15 | ||
7.07 € | 1 | 11 Arbeitstage | 24 x 1,5 | - | - | 16 | 16 | ||
8.70 € | 1 | 11 Arbeitstage | 26 x 1,5 | 10 | 3/8 | - | 17.3 | ||
9.21 € | 1 | 11 Arbeitstage | 26 x 1,5 | - | - | 18 | 18 | ||
9.76 € | 1 | 11 Arbeitstage | 28 x 1,5 | - | - | 20 | 20 | ||
10.35 € | 1 | 11 Arbeitstage | 30 x 1,5 | - | - | 22 | 22 | ||
8.53 € | 1 | 11 Arbeitstage | 30 x 1,5 | 15 | 1/2 | - | 21.7 | ||
11.97 € | 1 | 11 Arbeitstage | 35 x 1,5 | - | - | 25 | 25 | ||
16.68 € | 1 | 11 Arbeitstage | 38 x 1,5 | 20 | 3/4 | - | 27.2 | ||
14.64 € | 1 | 11 Arbeitstage | 38 x 1,5 | - | - | 28 | 28 | ||
19.03 € | 1 | 11 Arbeitstage | 40 x 1,5 | - | - | 30 | 30 | ||
30.47 € | 1 | 11 Arbeitstage | 45 x 1,5 | 25 | 1 | - | 34 | ||
26.53 € | 1 | 11 Arbeitstage | 45 x 1,5 | - | - | 35 | 35 | ||
34.66 € | 1 | 11 Arbeitstage | 48 x 1,5 | - | - | 38 | 38 | ||
42.37 € | 1 | 11 Arbeitstage | 52 x 2 | - | - | 40 | 40 | ||
48.13 € | 1 | 11 Arbeitstage | 52 x 2 | - | - | 42 | 42 | ||
48.80 € | 1 | 11 Arbeitstage | 56 x 2 | 32 | 1 1/4 | - | 42.7 | ||
65.00 € | 1 | 11 Arbeitstage | 64 x 2 | 40 | 1 1/2 | - | 48.6 | ||
64.94 € | 1 | 11 Arbeitstage | 64 x 2 | - | - | 50 | 50 |
Loading...
Ausführung | Zugehörige Bauteile | Ausführungen von zugehörigen Bauteilen | Mutter | Werkstoff (zugehörige Bauteile) | Kohlenstoffstahl |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Strömungsmedien (zugehörige Teile) | Öl | Ausführung Befestigungsschraube (zugehörige Teile) | M |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Befestigungsschraube (zugehörige Teile)
Nenngröße A (zugehörige Teile)
Nenngröße B (zugehörige Teile)
Nenngröße (zugehörige Teile)(mm)
Passender Rohraußen-Ø (zugehörige Teile)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften