Schneidring-Verschraubung für Metallrohre / KLS28-080E / Winkelverbinder

Schneidring-Verschraubung für Metallrohre / KLS28-080E / Winkelverbinder

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 8 - 30 mm, / , [fluide Medien] Öl



Die Rohr-Fittings von IHARA SCIENCE dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Öl als fluides Medium geeignet. Die Rohr-Fittings weisen einen Außendurchmesser von 8 oder 30 mm auf.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KLS28-080E

Teilenummer
KLS28-080E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

235.05 €

1 25 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Kohlenstoffstahl Passende Rohrausführung Stahlrohr (allgemein)
Zulässige Flüssigkeit Öl Verbindungsausführung Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung Anschlussform Winkelstück
Befestigung, Ausführung Schneidringverschraubungen Passende Schlauchgröße, Ausführung Stahlrohr - metrische Größe Werkstoff des passenden Rohrs Stahl
Nenn-Ø 1(mm) 28 Passender Rohr-AD 1(mm) 28 Gewinde-Nenn-Ø 1B (25A)
Max. Betriebsdruck(MPa) 28 Betriebstemperaturbereich(°C) -20::250 Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa
Mutter M40 x 1,5

Sie befinden sich auf der Seite für Schneidring-Verschraubung für Metallrohre / KLS28-080E / Winkelverbinder, die Teilenummer ist KLS28-080E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KLS28-080E.

Technischer Support