Schneidring-Verschraubung für Metallrohre / KUC12-030E

Schneidring-Verschraubung für Metallrohre / KUC12-030E

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 8 - 30 mm, / , [fluide Medien] Öl



IHARA SCIENCE stellt Rohr-Fittings her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Öl als fluides Medium. Die Rohr-Fittings weisen einen Außendurchmesser von 8 oder 30 mm auf.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KUC12-030E

Teilenummer
KUC12-030E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.71 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Kohlenstoffstahl Passende Rohrausführung Stahlrohr (allgemein)
Zulässige Flüssigkeit Öl Verbindungsausführung Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung Anschlussform Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Verbinder usw.)
Befestigung, Ausführung Schneidringverschraubungen Passende Schlauchgröße, Ausführung Stahlrohr - metrische Größe Werkstoff des passenden Rohrs Stahl
Nenn-Ø 1(mm) 12 Passender Rohr-AD 1(mm) 12 Gewinde-Nenn-Ø 3/8B (10A)
Max. Betriebsdruck(MPa) 40 Betriebstemperaturbereich(°C) -20::250 Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa

Sie befinden sich auf der Seite für Schneidring-Verschraubung für Metallrohre / KUC12-030E, die Teilenummer ist KUC12-030E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KUC12-030E.

Technischer Support