Schneidring-Verschraubung für Metallrohre / KUA / Stahl (Teilenummern - CAD Download)

Schneidring-Verschraubung für Metallrohre / KUA / Stahl
[Features]
- A fitting for high-pressure piping at up to medium diameter, working a general hydraulic pressures (13.7 MPa~).- No screw machining, welding, flaring, and brazing is necessary; pipes can also be bent.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KUA06-000E
KUA10-000E
KUA12-000E
KUA15-000E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø 1
(mm)
Passender Rohr-AD 1
(mm)
Max. Betriebsdruck
(MPa)

13.23 €

1 5 Arbeitstage 6650

15.66 €

1 5 Arbeitstage 101040

17.57 €

1 5 Arbeitstage 121240

20.28 €

1 5 Arbeitstage 151540

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Kohlenstoffstahl Passende Rohrausführung Stahlrohr (allgemein)
Zulässige Flüssigkeit Öl Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, gleicher Ø, Einsteckverbindung Anschlussform Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Reduzierstück usw.)
Befestigung, Ausführung Schneidringverschraubungen Passende Schlauchgröße, Ausführung Stahlrohr - metrische Größe Werkstoff des passenden Rohrs Stahl
Betriebstemperaturbereich(°C) -20::250 Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa

Technischer Support