Schneidring-Verschraubung für Metallrohre / KLC08-000E / Winkelverbinder

Schneidring-Verschraubung für Metallrohre / KLC08-000E / Winkelverbinder
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 8 - 35 mm, / , [fluide Medien] Öl



Mit den Rohr-Fittings von IHARA SCIENCE werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Öl als fluides Medium vorgesehen. Die Rohr-Fittings haben einen Außendurchmesser von 8 oder 35 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KLC08-000E

Teilenummer
KLC08-000E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.94 €

5.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Kohlenstoffstahl Passende Rohrausführung Stahlrohr (allgemein)
Zulässige Flüssigkeit Öl Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, gleicher Ø, Einsteckverbindung Anschlussform Winkelstück
Befestigung, Ausführung Schneidringverschraubungen Passende Schlauchgröße, Ausführung Stahlrohr - metrische Größe Werkstoff des passenden Rohrs Stahl
Nenn-Ø 1(mm) 8 Passender Rohr-AD 1(mm) 8 Max. Betriebsdruck(MPa) 50
Betriebstemperaturbereich(°C) -20::250 Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa

Sie befinden sich auf der Seite für Schneidring-Verschraubung für Metallrohre / KLC08-000E / Winkelverbinder, die Teilenummer ist KLC08-000E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KLC08-000E.

Technischer Support