Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 20 mm, / , [fluide Medien] Öl
Mit den Schneidring Fittings von IHARA SCIENCE wird eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung ermöglicht, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Öl dient als fluides Medium bei der Verwendung. Der äußere Durchmesser der Fittings beträgt 4 oder 20 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KL10-B-1
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Messing | Passende Rohrausführung | Kupferrohr (allgemein) |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Öl | Verbindungsausführung | Rohr⇔Rohr, gleicher Ø, Einsteckverbindung | Anschlussform | Winkelstück |
Befestigung, Ausführung | Schneidringverschraubungen | Passende Schlauchgröße, Ausführung | Kupferrohrgröße in mm | Werkstoff des passenden Rohrs | Kupfer |
Nenn-Ø 1(mm) | 10 | Passender Rohr-AD 1(mm) | 10 | Max. Betriebsdruck(MPa) | 7 |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::150 | Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) | als 2,0 MPa |
Sie befinden sich auf der Seite für Schneidring-Verschraubung / KL10-B-1 / Winkelverbinder, die Teilenummer ist KL10-B-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KL10-B-1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften