Schneidring-Verschraubung / KC / Außengewinde

Schneidring-Verschraubung / KC / Außengewinde
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 20 mm, / , [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Öl



Die Schneidring Fittings von IHARA SCIENCE werden verwendet, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Sie sind für den Betrieb mit Öl als fluides Medium geeignet. Der Außendurchmesser der Fittings liegt im Bereich von 4 oder 20 mm. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: R.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KC4-R1/8-B-1
KC6-R1/8-B-1
KC8-R1/4-B-1
KC8-R1/8-B-1
KC10-R1/4-B-1
KC12-R1/4-B-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø 1
(mm)
Passender Rohr-AD 1
(mm)
Gewinde-Nenn-Ø

2.67 €

1.55 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

441/8B (6A)

4.90 €

1 5 Arbeitstage 661/8B (6A)

6.92 €

1 5 Arbeitstage 881/4B (8A)

5.74 €

1 5 Arbeitstage 881/8B (6A)

7.83 €

1 5 Arbeitstage 10101/4B (8A)

10.27 €

1 25 Arbeitstage 12121/4B (8A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Messing Passende Rohrausführung Kupferrohr (allgemein)
Zulässige Flüssigkeit Öl Verbindungsausführung Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung Anschlussform Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Verbinder usw.)
Befestigung, Ausführung Schneidringverschraubungen Passende Schlauchgröße, Ausführung Kupferrohrgröße in mm Werkstoff des passenden Rohrs Kupfer
Anschlussgewinde, Ausführung R Max. Betriebsdruck(MPa) 7 Betriebstemperaturbereich(°C) -20::150
Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa

Technischer Support