Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 25 mm, / , [fluide Medien] Öl
IHARA SCIENCE stellt Rohrverbinder mit Schneidringe für bördellose Verschraubungen her, die verwendet werden, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Sie eignen sich für die Verwendung mit Öl als fluides Medium. Der Außendurchmesser der Rohrverbinder liegt im Bereich von 4 oder 25 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KO4-B-1 |
KO6-B-1 |
KO8-B-1 |
KO10-B-1 |
KO12-B-1 |
KO15-B-1 |
KO20-B-1 |
KO25-B-1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße (zugehörige Teile) (mm) | Passender Rohraußen-Ø (zugehörige Teile) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.75 € | 1 | 11 Arbeitstage | 4 | 4 | ||
0.89 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6 | 6 | ||
1.10 € | 1 | 11 Arbeitstage | 8 | 8 | ||
1.45 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 10 | ||
1.76 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 12 | ||
2.89 € | 1 | 11 Arbeitstage | 15 | 15 | ||
4.23 € | 1 | 11 Arbeitstage | 20 | 20 | ||
5.73 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25 | 25 |
Loading...
Ausführung | Zugehörige Bauteile | Ausführungen von zugehörigen Bauteilen | Hülse | Werkstoff (zugehörige Bauteile) | Messing |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Strömungsmedien (zugehörige Teile) | Öl |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße (zugehörige Teile)(mm)
Passender Rohraußen-Ø (zugehörige Teile)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften