Schneidring-Verschraubung / KLN / Gewindenippel-Winkelverbinder / Außengewinde

Schneidring-Verschraubung / KLN / Gewindenippel-Winkelverbinder / Außengewinde
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 15 mm, / , [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Öl



Mit den Schneidring Fittings von IHARA SCIENCE wird eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung ermöglicht, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Sie sind für den Einsatz mit Öl als fluides Medium vorgesehen. Die Fittings haben einen Außendurchmesser von 4 oder 15 mm. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: R.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KLN6-R1/4-B
KLN10-R1/4-B
KLN10-R3/8-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø 1
(mm)
Passender Rohr-AD 1
(mm)
Gewinde-Nenn-Ø

9.12 €

4.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

661/4B (8A)

20.40 €

1 5 Arbeitstage 10101/4B (8A)

23.14 €

1 5 Arbeitstage 10103/8B (10A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Messing Passende Rohrausführung Kupferrohr (allgemein)
Zulässige Flüssigkeit Öl Verbindungsausführung Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung Anschlussform Winkelstück
Befestigung, Ausführung Schneidringverschraubungen Passende Schlauchgröße, Ausführung Kupferrohrgröße in mm Werkstoff des passenden Rohrs Kupfer
Anschlussgewinde, Ausführung R Max. Betriebsdruck(MPa) 14 Betriebstemperaturbereich(°C) -20::150
Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa

Technischer Support