Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 35 mm, / , [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Öl
Die Schneidring Fittings von IHARA SCIENCE werden verwendet, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Als fluides Medium sollen sie mit Öl genutzt werden. Der Außendurchmesser der Fittings liegt im Bereich von 4 oder 35 mm. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: R.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KC4-R1/8-B |
KC6-R1/4-B |
KC6-R1/8-B |
KC8-R1/4-B |
KC8-R1/8-B |
KC10-R1/4-B |
KC10-R3/8-B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø 1 (mm) | Passender Rohr-AD 1 (mm) | Gewinde-Nenn-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.79 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | 4 | 1/8B (6A) | ||
7.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 6 | 1/4B (8A) | ||
7.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 6 | 1/8B (6A) | ||
9.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 8 | 1/4B (8A) | ||
9.26 € | 1 | 25 Arbeitstage | 8 | 8 | 1/8B (6A) | ||
10.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 1/4B (8A) | ||
11.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 3/8B (10A) |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Messing | Passende Rohrausführung | Kupferrohr (allgemein) |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Öl | Verbindungsausführung | Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung | Anschlussform | Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Verbinder usw.) |
Befestigung, Ausführung | Schneidringverschraubungen | Passende Schlauchgröße, Ausführung | Kupferrohrgröße in mm | Werkstoff des passenden Rohrs | Kupfer |
Anschlussgewinde, Ausführung | R | Max. Betriebsdruck(MPa) | 14 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::150 |
Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) | als 2,0 MPa |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø 1(mm)
Passender Rohr-AD 1(mm)
Gewinde-Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften