Rohrverbinder für bördellose Verschraubungen / KO

Rohrverbinder für bördellose Verschraubungen / KO

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 15 mm, / , [fluide Medien] Öl



IHARA SCIENCE stellt Rohrverbinder mit Schneidringe für bördellose Verschraubungen her, die verwendet werden, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Öl dient als fluides Medium bei der Verwendung. Die Rohrverbinder weisen einen Außendurchmesser von 4 oder 15 mm auf.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KO4-B
KO6-B
KO8-B
KO10-B
KO12-B
KO15-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße (zugehörige Teile)
(mm)
Passender Rohraußen-Ø (zugehörige Teile)
(mm)

0.76 €

10 11 Arbeitstage 44

1.10 €

1 11 Arbeitstage 66

1.28 €

1 18 Arbeitstage 88

1.77 €

1 19 Arbeitstage 1010

2.01 €

1 11 Arbeitstage 1212

3.00 €

1 11 Arbeitstage 1515

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Zugehörige Bauteile Ausführungen von zugehörigen Bauteilen Hülse Werkstoff (zugehörige Bauteile) Messing
Zulässige Strömungsmedien (zugehörige Teile) Öl

Technischer Support