Schneidring-Verschraubung / KN□-B

Schneidring-Verschraubung / KN□-B

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 15 mm, / , [fluide Medien] Öl



Mit den Schneidring Fittings von IHARA SCIENCE wird eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung ermöglicht, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Sie eignen sich für die Verwendung mit Öl als fluides Medium. Die Fittings weisen einen Außendurchmesser von 4 oder 15 mm auf.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KN4-B
KN6-B
KN8-B
KN10-B
KN12-B
KN15-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Befestigungsschraube (zugehörige Teile) Nenngröße (zugehörige Teile)
(mm)
Passender Rohraußen-Ø (zugehörige Teile)
(mm)

1.81 €

1 11 Arbeitstage 10 x 1,2544

2.61 €

1 11 Arbeitstage 12 x 1,566

3.38 €

1 11 Arbeitstage 14 x 1,588

4.11 €

1 11 Arbeitstage 16 x 1,51010

5.51 €

1 11 Arbeitstage 18 x 1,51212

8.65 €

1 11 Arbeitstage 22 x 1,51515

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Zugehörige Bauteile Ausführungen von zugehörigen Bauteilen Mutter Werkstoff (zugehörige Bauteile) Messing
Zulässige Strömungsmedien (zugehörige Teile) Öl Ausführung Befestigungsschraube (zugehörige Teile) M

Technischer Support