Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SC1208CP3 |
SC1210CP3 |
SC1310CP3 |
SC1510CP3 |
SC1512CP3 |
SC1610CP3 |
SC2015CP3 |
SC2515CP3 |
SC2518CP3 |
SC3016CP3 |
SC3020CP3 |
SC3520CP3 |
SC4022CP3 |
SC5025CP3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Innen-Durchmesser B (mm) | Außendurchmesser D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 22 | ||
4.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 26 | ||
4.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 13 | 26 | ||
5.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 25 | ||
5.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 28 | ||
5.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 28 | ||
6.43 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 20 | 32 | ||
7.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 38 | ||
7.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 42 | ||
9.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 30 | 45 | ||
9.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 30 | 49 | ||
11.98 € 6.95 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 35 | 59 | ||
17.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 40 | 72 | ||
19.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 50 | 79 |
Loading...
Montage - Welle | Stellschraube | Eigenschaften | Mit seitlicher Montagebohrung | Werkstoff | Eisen |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandelt oder nicht | Oberflächenbehandlung | Ausführung | Standard | Bearbeitung - Stirnfläche | 3 Bohrungen |
Werkstoff | Stahl | Oberflächenbehandlung | Brüniert |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Innen-Durchmesser B(mm)
Außendurchmesser D(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften