Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Innen-Durchmesser B (mm) | Außendurchmesser D (mm) | Breite L (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandelt oder nicht | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.96 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 6 | 20 | 8 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Brüniert | ||
14.27 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 20 | 8 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Edelstahl | NA | ||
8.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 20 | 10 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Brüniert | ||
14.27 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 20 | 10 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Edelstahl | NA | ||
9.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 25 | 8 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Brüniert | ||
15.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 25 | 8 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Edelstahl | NA | ||
9.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 25 | 10 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Brüniert | ||
15.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 25 | 10 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Edelstahl | NA | ||
9.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 28 | 12 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Brüniert | ||
15.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 28 | 12 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Edelstahl | NA | ||
9.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 30 | 15 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Brüniert | ||
15.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 30 | 15 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Edelstahl | NA | ||
10.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | 10 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Brüniert | ||
16.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | 10 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Edelstahl | NA | ||
10.41 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | 12 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Brüniert | ||
15.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | 12 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Edelstahl | NA | ||
10.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 35 | 15 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Brüniert | ||
15.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 35 | 15 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Edelstahl | NA | ||
10.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 30 | 10 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Brüniert | ||
10.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 30 | 12 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Brüniert | ||
16.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 30 | 12 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Edelstahl | NA | ||
10.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 35 | 15 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Brüniert | ||
16.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 35 | 15 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Edelstahl | NA | ||
10.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 13 | 30 | 10 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Brüniert | ||
16.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 13 | 30 | 10 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Edelstahl | NA | ||
10.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 13 | 35 | 15 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Brüniert | ||
16.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 13 | 35 | 15 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Edelstahl | NA | ||
17.46 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 14 | 40 | 15 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Edelstahl | NA | |
11.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 32 | 10 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Brüniert | ||
17.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 32 | 10 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Edelstahl | NA | ||
11.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 35 | 12 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Brüniert | ||
18.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 35 | 12 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Edelstahl | NA | ||
11.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 40 | 15 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Brüniert | ||
18.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 40 | 15 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Edelstahl | NA | ||
11.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 35 | 10 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Brüniert | ||
18.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 35 | 10 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Edelstahl | NA | ||
11.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 35 | 12 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Brüniert | ||
18.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 35 | 12 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Edelstahl | NA | ||
11.50 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 16 | 40 | 15 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Brüniert | ||
18.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 40 | 15 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Edelstahl | NA | ||
12.95 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 20 | 40 | 10 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Brüniert | ||
20.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 40 | 10 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Edelstahl | NA | ||
12.95 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 20 | 40 | 12 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Brüniert | ||
21.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 40 | 12 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Edelstahl | NA | ||
12.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 45 | 15 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Brüniert | ||
15.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 25 | 45 | 12 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Brüniert | ||
25.49 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 25 | 45 | 12 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Edelstahl | NA | ||
14.84 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | 50 | 15 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Brüniert | |
24.01 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | 50 | 15 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Edelstahl | NA | |
16.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 30 | 55 | 15 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Brüniert | ||
32.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 30 | 55 | 15 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Edelstahl | NA | ||
18.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 35 | 60 | 15 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Brüniert | ||
38.66 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 35 | 60 | 15 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Edelstahl | NA | ||
21.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 40 | 70 | 18 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Brüniert | ||
50.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 40 | 70 | 18 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Edelstahl | NA | |
28.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 50 | 85 | 22 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Brüniert | ||
66.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 50 | 85 | 22 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Edelstahl | NA |
Loading...
Montage - Welle | Geschlitzt | Eigenschaften | Mit seitlicher Montagebohrung | Ausführung | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Bearbeitung - Stirnfläche | 3 Bohrungen |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Innen-Durchmesser B(mm)
Außendurchmesser D(mm)
Breite L(mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandelt oder nicht
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften