Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SCS08H09SH |
SCS10H09CH |
SCS10H09SH |
SCS12H12CH |
SCS12H12SH |
SCS15H14CH |
SCS15H14SH |
SCS16H14CH |
SCS16H14SH |
SCS20H14CH |
SCS20H14SH |
SCS25H14CH |
SCS25H14SH |
SCS30H14CH |
SCS30H14SH |
SCS35H14CH |
SCS35H14SH |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Innen-Durchmesser B (mm) | Außendurchmesser D (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandelt oder nicht | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Nenngröße Innengewinde (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.71 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 26 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Edelstahl | NA | M8XP0,75 | ||
16.08 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 29 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Brüniert | M10XP0,75 | ||
23.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 29 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Edelstahl | NA | M10XP0,75 | ||
15.41 € 8.01 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 32 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Brüniert | M12XP1,0 | |
25.38 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | 32 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Edelstahl | NA | M12XP1,0 | ||
20.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 39 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Brüniert | M15XP1,0 | ||
29.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 39 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Edelstahl | NA | M15XP1,0 | ||
17.46 € 8.73 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 39 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Brüniert | M16XP1,0 | |
29.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 39 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Edelstahl | NA | M16XP1,0 | ||
19.24 € 10.00 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 44 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Brüniert | M20XP1,0 | |
34.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 44 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Edelstahl | NA | M20XP1,0 | ||
21.61 € 11.02 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | 50 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Brüniert | M25XP1,5 | |
37.43 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 25 | 50 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Edelstahl | NA | M25XP1,5 | ||
28.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 30 | 54 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Brüniert | M30XP1,5 | ||
39.51 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 30 | 54 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Edelstahl | NA | M30XP1,5 | ||
31.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 35 | 60 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Brüniert | M35XP1,5 | ||
34.70 € 18.04 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 35 | 60 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Edelstahl | NA | M35XP1,5 |
Loading...
Montage - Welle | Geschlitzt | Eigenschaften | Innengewinde | Ausführung | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Bearbeitung - Stirnfläche | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Innen-Durchmesser B(mm)
Außendurchmesser D(mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandelt oder nicht
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Nenngröße Innengewinde(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften