Klemmringe / SCS-N-CH / Stahl, Edelstahl / hexagonal / geschlitzt / Innengewinde

Klemmringe / SCS-N-CH / Stahl, Edelstahl / hexagonal / geschlitzt / Innengewinde
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Abundant variations you can only get from a top manufacturer.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCS08N09CH
SCS10N09CH
SCS12N12CH
SCS16N14CH
SCS20N14CH
SCS24N14CH
SCS30N14CH
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnen-Durchmesser B
(mm)
Außendurchmesser D
(mm)
Nenngröße Innengewinde
(mm)

12.80 €

7.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10826M8XP1,25

12.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101029M10XP1,5

16.22 €

1 6 Arbeitstage 101232M12XP1,75

18.25 €

1 6 Arbeitstage 101639M16XP2,0

17.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102044M20XP2,5

19.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102450M24XP3,0

26.70 €

1 6 Arbeitstage 103054M30XP3,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montage - Welle Geschlitzt Eigenschaften Innengewinde Werkstoff Eisen
Oberflächenbehandelt oder nicht Oberflächenbehandlung Ausführung Standard Bearbeitung - Stirnfläche NA
Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Brüniert

Technischer Support