Klemmringe / SCS-CKP3 / Stahl, Edelstahl / geschlitzt / Passfedernut / dreifach Querbohrung

Klemmringe / SCS-CKP3 / Stahl, Edelstahl / geschlitzt / Passfedernut / dreifach Querbohrung
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Abundant variations you can only get from a top manufacturer.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCS1515CKP3
SCS1615CKP3
SCS1815CKP3
SCS2015CKP3
SCS2518CKP3
SCS3018CKP3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnen-Durchmesser B
(mm)
Außendurchmesser D
(mm)
Schlüsselweite
(mm)

20.39 €

1 6 Arbeitstage 1015455.5

20.39 €

1 6 Arbeitstage 1016455.5

19.83 €

10.51 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1018506.5

22.84 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1020506.5

32.87 €

1 6 Arbeitstage 1025608.5

36.65 €

1 6 Arbeitstage 1030658.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montage - Welle Geschlitzt Eigenschaften Mit seitlicher Montagebohrung / Passfedernut Werkstoff Eisen
Oberflächenbehandelt oder nicht Oberflächenbehandlung Ausführung Standard Bearbeitung - Stirnfläche 3 Bohrungen
Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Brüniert

Technischer Support