Klemmringe / SCSS-CT / Stahl / einseitig abgeflacht / zweiteilig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCSS1515CT
SCSS2015CT
SCSS2515CT
SCSS3015CT
SCSS3515CT
SCSS4018CT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnen-Durchmesser B
(mm)
Außendurchmesser D
(mm)

20.85 €

1 6 Arbeitstage 101540

21.15 €

1 6 Arbeitstage 102045

22.49 €

1 6 Arbeitstage 102550

24.84 €

1 6 Arbeitstage 103055

26.83 €

1 6 Arbeitstage 103560

31.67 €

1 6 Arbeitstage 104070

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montage - Welle Geteilt Eigenschaften Einseitig abgeflacht Werkstoff Eisen
Oberflächenbehandelt oder nicht Oberflächenbehandlung Ausführung Standard Bearbeitung - Stirnfläche NA
Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Brüniert

Technischer Support