Klemmringe / SCK-N2 / Stahl, Edelstahl / Keilklemmung / zweifach Quergewinde

Klemmringe / SCK-N2 / Stahl, Edelstahl / Keilklemmung / zweifach Quergewinde
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
This wedge has a special shape that enables stopping with a small amount of force.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCK1015CN2
SCK1015SN2
SCK1215CN2
SCK1215SN2
SCK1515CN2
SCK1515SN2
SCK1615CN2
SCK1615SN2
SCK2015CN2
SCK2015SN2
SCK2515CN2
SCK2515SN2
SCK3015CN2
SCK3520CN2
SCK3520SN2
SCK4020CN2
SCK4020SN2
SCK5020CN2
SCK5020SN2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnen-Durchmesser B
(mm)
Außendurchmesser D
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandelt oder nicht Werkstoff Oberflächenbehandlung

13.89 €

6.81 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101035EisenOberflächenbehandlungStahlBrüniert

23.22 €

1 6 Arbeitstage 101035EdelstahlOhne OberflächenbehandlungEdelstahlNA

16.26 €

1 6 Arbeitstage 101238EisenOberflächenbehandlungStahlBrüniert

23.22 €

1 6 Arbeitstage 101238EdelstahlOhne OberflächenbehandlungEdelstahlNA

17.40 €

1 6 Arbeitstage 101540EisenOberflächenbehandlungStahlBrüniert

24.77 €

1 6 Arbeitstage 101540EdelstahlOhne OberflächenbehandlungEdelstahlNA

17.40 €

1 6 Arbeitstage 101642EisenOberflächenbehandlungStahlBrüniert

24.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101642EdelstahlOhne OberflächenbehandlungEdelstahlNA

19.53 €

1 6 Arbeitstage 102046EisenOberflächenbehandlungStahlBrüniert

29.24 €

1 6 Arbeitstage 102046EdelstahlOhne OberflächenbehandlungEdelstahlNA

20.43 €

1 6 Arbeitstage 102550EisenOberflächenbehandlungStahlBrüniert

32.99 €

1 6 Arbeitstage 102550EdelstahlOhne OberflächenbehandlungEdelstahlNA

21.88 €

1 6 Arbeitstage 103056EisenOberflächenbehandlungStahlBrüniert

27.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103565EisenOberflächenbehandlungStahlBrüniert

45.42 €

1 6 Arbeitstage 103565EdelstahlOhne OberflächenbehandlungEdelstahlNA

22.81 €

11.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104070EisenOberflächenbehandlungStahlBrüniert

58.71 €

1 6 Arbeitstage 104070EdelstahlOhne OberflächenbehandlungEdelstahlNA

34.31 €

1 6 Arbeitstage 105085EisenOberflächenbehandlungStahlBrüniert

78.88 €

1 6 Arbeitstage 105085EdelstahlOhne OberflächenbehandlungEdelstahlNA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montage - Welle Keil Eigenschaften Mit seitlicher Montagebohrung Ausführung Standard
Bearbeitung - Stirnfläche Befestigung über 2 Bohrungen

Technischer Support