Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Innen-Durchmesser B (mm) | Außendurchmesser D (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandelt oder nicht | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 35 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Brüniert | ||
23.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 35 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Edelstahl | NA | |
15.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | 38 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Brüniert | ||
23.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 38 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Edelstahl | NA | ||
16.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 40 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Brüniert | ||
24.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 40 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Edelstahl | NA | ||
16.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 42 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Brüniert | ||
24.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 42 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Edelstahl | NA | ||
17.46 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 46 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Brüniert | |
28.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 46 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Edelstahl | NA | ||
19.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 50 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Brüniert | ||
31.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 50 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Edelstahl | NA | ||
20.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 30 | 56 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Brüniert | ||
23.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 35 | 65 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Brüniert | |
43.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 35 | 65 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Edelstahl | NA | ||
25.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 40 | 70 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Brüniert | ||
55.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 40 | 70 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Edelstahl | NA | ||
29.94 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 50 | 85 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Brüniert | |
69.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 50 | 85 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Edelstahl | NA |
Loading...
Montage - Welle | Keil | Eigenschaften | Mit seitlicher Montagebohrung | Ausführung | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Bearbeitung - Stirnfläche | Befestigung über 3 Bohrungen |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Innen-Durchmesser B(mm)
Außendurchmesser D(mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandelt oder nicht
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften