Klemmringe / SCK-TN / Stahl, Edelstahl / D-Form, einseitig abgeflacht / Keilklemmung / Stirngewinde

Klemmringe / SCK-TN / Stahl, Edelstahl / D-Form, einseitig abgeflacht / Keilklemmung / Stirngewinde
  • Mengenrabatt
This wedge has a special shape that enables stopping with a small amount of force.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCK1015CTN
SCK1015STN
SCK1215CTN
SCK1515CTN
SCK1515STN
SCK1615CTN
SCK1615STN
SCK2015CTN
SCK2015STN
SCK2515CTN
SCK2515STN
SCK3015CTN
SCK3015STN
SCK3520CTN
SCK3520STN
SCK4020CTN
SCK4020STN
SCK5020STN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnen-Durchmesser B
(mm)
Außendurchmesser D
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandelt oder nicht Werkstoff Oberflächenbehandlung

19.59 €

1 6 Arbeitstage 101035EisenOberflächenbehandlungStahlBrüniert

27.08 €

1 6 Arbeitstage 101035EdelstahlOhne OberflächenbehandlungEdelstahlNA

19.59 €

1 6 Arbeitstage 101238EisenOberflächenbehandlungStahlBrüniert

21.04 €

1 6 Arbeitstage 101540EisenOberflächenbehandlungStahlBrüniert

30.33 €

1 6 Arbeitstage 101540EdelstahlOhne OberflächenbehandlungEdelstahlNA

21.49 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101642EisenOberflächenbehandlungStahlBrüniert

29.85 €

1 6 Arbeitstage 101642EdelstahlOhne OberflächenbehandlungEdelstahlNA

23.22 €

1 6 Arbeitstage 102046EisenOberflächenbehandlungStahlBrüniert

36.40 €

1 6 Arbeitstage 102046EdelstahlOhne OberflächenbehandlungEdelstahlNA

24.04 €

1 6 Arbeitstage 102550EisenOberflächenbehandlungStahlBrüniert

41.81 €

1 6 Arbeitstage 102550EdelstahlOhne OberflächenbehandlungEdelstahlNA

25.49 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103056EisenOberflächenbehandlungStahlBrüniert

48.58 €

1 6 Arbeitstage 103056EdelstahlOhne OberflächenbehandlungEdelstahlNA

28.52 €

1 6 Arbeitstage 103565EisenOberflächenbehandlungStahlBrüniert

54.96 €

1 6 Arbeitstage 103565EdelstahlOhne OberflächenbehandlungEdelstahlNA

31.31 €

1 6 Arbeitstage 104070EisenOberflächenbehandlungStahlBrüniert

68.25 €

1 6 Arbeitstage 104070EdelstahlOhne OberflächenbehandlungEdelstahlNA

85.99 €

1 6 Arbeitstage 105085EdelstahlOhne OberflächenbehandlungEdelstahlNA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montage - Welle Keil Eigenschaften Einseitig abgeflacht Ausführung Standard
Bearbeitung - Stirnfläche NA

Technischer Support