Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
D05A9 |
D06A9 |
D08A9 |
D10A9 |
D12A9 |
D15A9 |
D16A9 |
D20A9 |
D25A9 |
D30A9 |
D35A9 |
D40A9 |
D45A9 |
D50A9 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Innen-Durchmesser B (mm) | Außendurchmesser D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.23 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 14 | ||
1.23 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 16 | ||
1.23 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 18 | ||
1.34 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 20 | ||
1.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 26 | ||
1.60 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 15 | 28 | ||
1.60 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 16 | 28 | ||
1.71 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 20 | 32 | ||
2.19 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 25 | 42 | ||
2.21 € 1.28 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30 | 49 | ||
2.43 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 35 | 59 | ||
3.05 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 40 | 72 | ||
3.16 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 45 | 75 | ||
3.16 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 50 | 79 |
Loading...
Montage - Welle | Stellschraube | Eigenschaften | mit Polyurethan-Beschichtung | Werkstoff | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandelt oder nicht | Ohne Oberflächenbehandlung | Ausführung | Standard | Bearbeitung - Stirnfläche | NA |
Werkstoff | Polyurethan | Oberflächenbehandlung | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Innen-Durchmesser B(mm)
Außendurchmesser D(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften