Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DS03A7 |
DS04A7 |
DS05A7 |
DS06A7 |
DS08A9 |
DS10A9 |
DS12A9 |
DS13A9 |
DS15A9 |
DS16A9 |
DS17A9 |
DS18A9 |
DS20A9 |
DS25A9 |
DS30A9 |
DS35A9 |
DS40A9 |
DS45A9 |
DS50A9 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Innen-Durchmesser B (mm) | Außendurchmesser D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.77 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | ||
3.38 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | 15 | ||
3.77 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 20 | ||
3.39 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | 20 | ||
3.77 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 30 | ||
3.77 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 35 | ||
3.77 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | 35 | ||
3.41 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 13 | 35 | ||
3.77 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 15 | 40 | ||
3.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 40 | ||
4.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 17 | 40 | ||
4.14 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 18 | 45 | ||
4.62 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 20 | 45 | ||
4.89 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 25 | 50 | ||
5.14 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 30 | 55 | ||
3.19 € 1.95 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 35 | 60 | ||
6.88 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 40 | 70 | ||
8.36 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 45 | 75 | ||
9.57 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 50 | 85 |
Loading...
Montage - Welle | Geschlitzt | Eigenschaften | mit Polyurethan-Beschichtung | Werkstoff | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandelt oder nicht | Ohne Oberflächenbehandlung | Ausführung | Standard | Bearbeitung - Stirnfläche | NA |
Werkstoff | Polyurethan | Oberflächenbehandlung | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Innen-Durchmesser B(mm)
Außendurchmesser D(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften