Zahnriemen / □□□S8M□□□ / S8M / Zugstrang Glasfaser

Zahnriemen / □□□S8M□□□ / S8M / Zugstrang Glasfaser
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Capable of high-torque transmission. Long life. Lubrication not required. The belt width can be made narrower than conventional belts with teeth.

[Features]
· Uses ideal tooth profile for smooth engagement and has unique engagement that eliminates concentration of stress to enable high-torque transmission.
· Engagement with pulley is smooth, and belt tooth tips adhere to pulley groove bottoms, muffling strike sounds and lowering running noise.
· Has a large transmission capacity so the belt with can be made narrow, and as there is no need for lubrication, lubrication equipment is not required.
· Enables space-saving and economical transmission

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
150S8M1280
150S8M1800
150S8M352
150S8M384
150S8M408
150S8M424
150S8M456
150S8M520
150S8M560
150S8M584
150S8M600
150S8M632
150S8M640
150S8M656
150S8M712
150S8M800
150S8M824
150S8M848
150S8M880
250S8M1000
250S8M1032
250S8M1056
250S8M1120
250S8M1200
250S8M1400
250S8M1480
250S8M1728
250S8M480
250S8M600
250S8M640
250S8M680
250S8M712
250S8M720
250S8M760
250S8M800
250S8M848
250S8M944
400S8M1000
400S8M1032
400S8M1248
400S8M800
400S8M848
400S8M896
600S8M840
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[B] Nennbreite
(mm)
Umfangslänge
(mm)

53.76 €

27.96 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

151280

78.43 €

1 65 Arbeitstage 151800

19.95 €

1 6 Arbeitstage 15352

21.55 €

1 65 Arbeitstage 15384

23.08 €

1 6 Arbeitstage 15408

24.01 €

1 65 Arbeitstage 15424

25.82 €

1 65 Arbeitstage 15456

29.44 €

1 65 Arbeitstage 15520

31.73 €

1 65 Arbeitstage 15560

38.82 €

13.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

15584

33.55 €

1 6 Arbeitstage 15600

40.50 €

18.63 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

15632

40.79 €

19.17 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

15640

36.18 €

1 6 Arbeitstage 15656

43.85 €

20.17 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

15712

38.79 €

19.78 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

15800

39.70 €

21.04 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

15824

44.48 €

1 65 Arbeitstage 15848

40.46 €

21.04 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

15880

80.67 €

1 6 Arbeitstage 251000

83.24 €

1 65 Arbeitstage 251032

76.32 €

38.92 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

251056

80.41 €

41.01 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

251120

93.98 €

1 65 Arbeitstage 251200

105.48 €

1 65 Arbeitstage 251400

110.15 €

1 65 Arbeitstage 251480

124.79 €

1 65 Arbeitstage 251728

48.54 €

1 65 Arbeitstage 25480

56.12 €

1 6 Arbeitstage 25600

63.61 €

31.81 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

25640

67.35 €

1 65 Arbeitstage 25680

63.49 €

1 6 Arbeitstage 25712

56.31 €

28.72 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

25720

72.39 €

34.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

25760

71.46 €

1 6 Arbeitstage 25800

73.76 €

1 65 Arbeitstage 25848

69.60 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

25944

128.49 €

1 65 Arbeitstage 401000

132.94 €

1 65 Arbeitstage 401032

155.94 €

1 65 Arbeitstage 401248

113.99 €

1 65 Arbeitstage 40800

118.02 €

1 65 Arbeitstage 40848

121.44 €

1 65 Arbeitstage 40896

121.91 €

1 10 Arbeitstage 60840

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Geschlossen Ausführung - Verzahnung Standard (eine Seite) Werkstoff - Riemen Gummi
Werkstoff - Zugstrang Glasfaser Ausführung - Profil S8M Ausführung - Riemenform, Zahnprofil Rundes Zahnprofil mit Super-Drehmoment
Ausführung - Drehmomentübertragung Hohes Drehmoment

Technischer Support