Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 55 - 236 mm / [Traglast] 39.2, 117.6 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] itril-Butadien-Kautschuk
UCHIMURA hat diese Lenkrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 55 und 236 mm angeschraubt werden. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 39.2 oder 117.6 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 140 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff itril-Butadien-Kautschuk verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
102 |
103 |
104 |
106 |
107 |
108 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Radmontagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1 (mm) | Abmessungen (Länge) L2 (mm) | Abmessungen (Breite) L1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite W (mm) | Wendekreis r (mm) | Rollenfarbe | Montagebohrungsdurchmesser D (mm) | Montagesitzdicke t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.68 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 55 | 35.01~80.00 | 39.2 | 45 | 26 | 54 | 37 | 40 | 17 | 39 | Schwarz (Mittelteil synthetische, hartgummibasierte Kunstkautschukräder) | 4.5 | 2 | |
5.52 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 65 | 35.01~80.00 | 49 | 47 | 29 | 60 | 42 | 50 | 20 | 44 | Schwarz (Mittelteil synthetische, hartgummibasierte Kunstkautschukräder) | 6.5 | 2 | |
7.59 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 67 | 35.01~80.00 | 53.9 | 47 | 29 | 60 | 42 | 50 | 20 | 45 | Schwarz (Mittelteil synthetische, hartgummibasierte Kunstkautschukräder) | 6.5 | 2 | |
15.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 93 | 35.01~80.00 | 63.7 | 54 | 36 | 70 | 54 | 75 | 21 | 63 | Schwarz (Mittelteil synthetische, hartgummibasierte Kunstkautschukräder) | 6.5 | 2.3 | |
26.14 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 123 | 80.01~140.00 | 83.3 | 80 | 56 | 99 | 75 | 100 | 22 | 83 | Schwarz (Kunstkautschukrad in Folienbauweise) | 8.5 | 2.9 | |
37.28 € 20.13 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 150 | 80.01~140.00 | 93.1 | 80 | 56 | 99 | 75 | 130 | 25 | 101 | Schwarz (Kunstkautschukrad in Folienbauweise) | 8.5 | 2.9 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Anschlag | kA | Radwerkstoff | Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | Werkstoff Grundkörper | Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Radmontagehöhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1(mm)
Abmessungen (Länge) L2(mm)
Abmessungen (Breite) L1(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite W(mm)
Wendekreis r(mm)
Rollenfarbe
Montagebohrungsdurchmesser D(mm)
Montagesitzdicke t(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften