Apparate-Lenkrollen mit Bremse / 300s / Stahlblech-Korpus / NBR Belag / Gewindebolzen

Apparate-Lenkrollen mit Bremse / 300s / Stahlblech-Korpus / NBR Belag / Gewindebolzen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Einsteckausführung | zum Einschrauben | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 66 - 235 mm / [Traglast] 49, 117.6 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] itril-Butadien-Kautschuk



Die Apparate-Lenkrollen mit Bremse von UCHIMURA haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 66 und 235 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 49 oder 117.6 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 140 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist itril-Butadien-Kautschuk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
303S
303TS
304S
305S
306S
307S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Radmontagehöhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Schraubendurchmesser d (Durchmesser des Hauptmontageschafts) Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite W
(mm)
Wendekreis r
(mm)
Rollenfarbe

8.92 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 6735.01~80.0049M12_P1.25502052Schwarz (Mittelteil synthetische, hartgummibasierte Kunstkautschukräder)

8.92 €

1 5 Arbeitstage 6635.01~80.0049M8_P1.25502052Schwarz (Mittelteil synthetische, hartgummibasierte Kunstkautschukräder)

10.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6935.01~80.0053.9M12_P1.25502054Schwarz (Mittelteil synthetische, hartgummibasierte Kunstkautschukräder)

16.45 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 8235.01~80.0058.8M12_P1.25632167Schwarz (Mittelteil synthetische, hartgummibasierte Kunstkautschukräder)

19.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 9535.01~80.0063.7M12_P1.25752172Schwarz (Mittelteil synthetische, hartgummibasierte Kunstkautschukräder)

33.61 €

1 5 Arbeitstage 12480.01~140.0083.3M12_P1.251002293Schwarz (Kunstkautschukrad in Folienbauweise)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben Anschlag Mit Rotationsklemme Radwerkstoff Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Werkstoff Grundkörper Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.)

Technischer Support