Bockrollen / 600-N / Stahlblech-Korpus / Nylon Rad / Lochplatte

Bockrollen / 600-N / Stahlblech-Korpus / Nylon Rad / Lochplatte
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 55 - 123 mm / [Traglast] 68.6, 186.2 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon



Die Bockrollen von UCHIMURA dienen dazu, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 55 und 123 mm. Das maximale Gewicht, das die Bockrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 68.6 oder 186.2 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 220 daN (kgf). Nylon ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
602-N
603-N
605-N
606-N
607-N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Radmontagehöhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Befestigungsbohrungsausführung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1
(mm)
Abmessungen (Länge) L2
(mm)
Abmessungen (Breite) L1
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite W
(mm)
Montagebohrungsdurchmesser D
(mm)
Montagesitzdicke t
(mm)

3.30 €

1 5 Arbeitstage 5535.01~80.0068.6Rundbohrungen (zwei Bohrungen)43-551940186.52

4.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6535.01~80.0078.4Rundbohrungen (zwei Bohrungen)48-602350226.52

7.83 €

4.23 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

8080.01~140.00127.4Rundbohrung7036855163256.52.3

11.10 €

1 5 Arbeitstage 93140.01~220.00156.8Rundbohrung7036855175256.52.3

19.45 €

10.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

123140.01~220.00186.2Rundbohrung80369753100278.52.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Anschlag kA Radwerkstoff Polyamidharz (Nylon 6)
Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Werkstoff Grundkörper Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.)

Technischer Support