Lenkrollen / 100-FE-Typ / Stahlblech-Korpus / Stahl--Rad / Lochplatte

Lenkrollen / 100-FE-Typ / Stahlblech-Korpus / Stahl--Rad / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | abriebfest | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 55 - 80 mm / [Traglast] 78.4, 147 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Stahl



Mit den Lenkrollen von UCHIMURA kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 55 und 80 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 78.4 oder 147 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 220 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Stahl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
102-FE
103-FE
105-FE
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Radmontagehöhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1
(mm)
Abmessungen (Länge) L2
(mm)
Abmessungen (Breite) L1
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite W
(mm)
Wendekreis r
(mm)
Montagebohrungsdurchmesser D
(mm)
Montagesitzdicke t
(mm)

6.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5535.01~80.0078.4452654374017394.52

7.75 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 6680.01~140.0098472960425120456.52

13.18 €

1 5 Arbeitstage 80140.01~220.00147543570546324576.52.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Anschlag kA Radwerkstoff Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.)
Radmerkmale Abriebbeständigkeit Werkstoff Grundkörper Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung

Technischer Support