Bockrollen / 60□-FE / Stahlblech-Korpus / Stahl Rad / Lochplatte

Bockrollen / 60□-FE / Stahlblech-Korpus / Stahl Rad / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | abriebfest | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 55 - 80 mm / [Traglast] 78.4, 147 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Stahl



Mit den Bockrollen von UCHIMURA kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 55 und 80 mm. Die Höchstbelastung der Bockrollen kann abhängig von der Variante 78.4 oder 147 daN (kgf) betragen. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 220 daN (kgf). Sie sind in Stahl wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
602-FE
603-FE
605-FE
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Radmontagehöhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Befestigungsbohrungsausführung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1
(mm)
Abmessungen (Länge) L2
(mm)
Abmessungen (Breite) L1
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite W
(mm)
Montagesitzdicke t
(mm)

5.52 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 5535.01~80.0078.4Rundbohrungen (zwei Bohrungen)43-551940172

6.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6680.01~140.0098Rundbohrungen (zwei Bohrungen)48-602351202

9.41 €

1 5 Arbeitstage 80140.01~220.00147Rundbohrung7036855163242.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Anschlag kA Radwerkstoff Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.)
Radmerkmale Abriebbeständigkeit Werkstoff Grundkörper Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) Montagebohrungsdurchmesser D(mm) 6.5

Technischer Support