Schwerlast-Lenkrollen mit Bremse / 100HBs / Stahlblech-Korpus / NBR Belag / Lochplatte

Schwerlast-Lenkrollen mit Bremse / 100HBs / Stahlblech-Korpus / NBR Belag / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | geräuscharm | mit Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 130 - 187 mm / [Traglast] 181.3, 274.4 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] itril-Butadien-Kautschuk



Die Lenkrollen mit Bremse von UCHIMURA dienen dazu, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 130 und 187 mm angeschraubt werden. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 181.3 oder 274.4 daN (kgf) betragen. Auf 140.01 oder 320 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Itril-Butadien-Kautschuk ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

108HBS

Teilenummer
108HBS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

93.16 €

1 11 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Radmontagehöhe H(mm) 165 Eigenschaften Leise
Lastbereich(daN) 220.01~320.00 Anschlag Mit Rotationsklemme Zulässige Last(daN) 225.4
Radwerkstoff Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Werkstoff Grundkörper Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.)
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2(mm) 90 Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1(mm) 90
Abmessungen (Länge) L2(mm) 110 Abmessungen (Breite) L1(mm) 110 Rollen-Ø D(mm) 130
Radbreite W(mm) 42 Wendekreis r(mm) 119 Rollenlager Verfügbar
Montagebohrungsdurchmesser D(mm) 10.5 Montagesitzdicke t(mm) 4

Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Lenkrollen mit Bremse / 100HBs / Stahlblech-Korpus / NBR Belag / Lochplatte, die Teilenummer ist 108HBS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 108HBS.

Technischer Support