Lenkrollen / 100FH-P Typ / Stahlblech-Korpus / Phenol-Rad / Lochplatte

Lenkrollen / 100FH-P Typ / Stahlblech-Korpus / Phenol-Rad / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 68 - 94 mm / [Traglast] 78.4, 117.6 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Phenol



UCHIMURA hat diese Lenkrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 68 und 94 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 78.4 oder 117.6 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 140 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Phenol.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
104FH-P
105FH-P
106FH-P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Radmontagehöhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1
(mm)
Abmessungen (Länge) L2
(mm)
Abmessungen (Breite) L1
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite W
(mm)
Wendekreis r
(mm)
Montagesitzdicke t
(mm)

15.97 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 6835.01~80.0078.4404053535022442

25.30 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 8580.01~140.0098505064646525542.3

30.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 9480.01~140.00117.6505064647525592.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Anschlag kA Radwerkstoff Phenolharz
Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit Werkstoff Grundkörper Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung
Lastkategorie Geringe/mittlere Last Montagebohrungsdurchmesser D(mm) 6.5

Technischer Support