Lenkrollen mit Bremse / 100HB-Ps / Stahlblech-Korpus / Phenol-Rad / Lochplatte

Lenkrollen mit Bremse / 100HB-Ps / Stahlblech-Korpus / Phenol-Rad / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 68 - 187 mm / [Traglast] 156.8, 441 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Phenol



Die Lenkrollen mit Bremse von UCHIMURA dienen dazu, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 68 und 187 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 156.8 oder 441 daN (kgf) betragen. Die Tragfähigkeit liegt also bei 140.01 oder 485 daN (kgf). Sie sind in Phenol wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
104ZH-PS
105HB-PS
106HB-PS
107HB-PS
108HB-PS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Radmontagehöhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1
(mm)
Abmessungen (Länge) L2
(mm)
Abmessungen (Breite) L1
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite W
(mm)
Wendekreis r
(mm)
Rollenlager Montagebohrungsdurchmesser D
(mm)
Montagesitzdicke t
(mm)

32.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 68140.01~220.00156.850506464502865kA6.52.3

60.44 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 92220.01~320.00225.471719090653866Verfügbar10.53.2

71.88 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 106220.01~320.00235.271719090753868Verfügbar10.53.2

101.85 €

1 5 Arbeitstage 130220.01~320.00254.8717190901003882Verfügbar10.53.2

102.41 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 165320.01~485.00343909011011013042119Verfügbar10.54

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Anschlag Mit Rotationsklemme Radwerkstoff Phenolharz
Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit Werkstoff Grundkörper Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung

Technischer Support