Schwerlast-Lenkrollen / 100HB2-PA / Stahlblech-Korpus / Adiprene-PUR Belag / Lochplatte

Schwerlast-Lenkrollen / 100HB2-PA / Stahlblech-Korpus / Adiprene-PUR Belag / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | kältebständig | ölbeständig | geräuscharm | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 60 - 72 mm / [Traglast] 196, 245 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan



Verwendet werden die Schwerlast-Lenkrollen von UCHIMURA für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 60 und 72 mm angeschraubt werden. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 196 oder 245 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 140.01 oder 320 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Polyurethan.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
102HB2-PA
104HB2-PA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Radmontagehöhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1
(mm)
Abmessungen (Länge) L2
(mm)
Abmessungen (Breite) L1
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite W
(mm)
Wendekreis r
(mm)
Montagesitzdicke t
(mm)

50.28 €

1 5 Arbeitstage 60140.01~220.00196444458584025352.3

67.01 €

1 5 Arbeitstage 72220.01~320.00245505064645028462.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Eigenschaften Leise Anschlag kA
Radwerkstoff Polyurethan (Adiprene R) Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit Werkstoff Grundkörper Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.)
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Lastkategorie Schwere Last Rollenlager Verfügbar
Montagebohrungsdurchmesser D(mm) 6.5

Technischer Support