Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | kältebständig | ölbeständig | geräuscharm | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 60 - 72 mm / [Traglast] 196, 245 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan
Verwendet werden die Bockrollen von UCHIMURA für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 60 und 72 mm. Das maximale Gewicht, das die Bockrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 196 oder 245 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 140.01 oder 320 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Polyurethan verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
602HB2-PA |
604HB2-PA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Radmontagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1 (mm) | Abmessungen (Länge) L2 (mm) | Abmessungen (Breite) L1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite W (mm) | Montagesitzdicke t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.13 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 60 | 140.01~220.00 | 196 | 60 | 30 | 74 | 44 | 40 | 25 | 2.3 | |
60.16 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 72 | 220.01~320.00 | 245 | 66 | 36 | 80 | 50 | 50 | 28 | 2.6 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Eigenschaften | Leise | Anschlag | kA |
---|---|---|---|---|---|
Radwerkstoff | Polyurethan (Adiprene R) | Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Werkstoff Grundkörper | Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) |
Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Lastkategorie | Schwere Last | Rollenlager | Verfügbar |
Montagebohrungsdurchmesser D(mm) | 6.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmontagehöhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1(mm)
Abmessungen (Länge) L2(mm)
Abmessungen (Breite) L1(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite W(mm)
Montagesitzdicke t(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften