Schwerlast-Lenkrollen / 100HB2-EP / Stahlblech-Korpus / Polymer-Rad / Lochplatte (Teilenummern - CAD Download)

Schwerlast-Lenkrollen / 100HB2-EP / Stahlblech-Korpus / Polymer-Rad / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | geräuscharm | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 60 - 106 mm / [Traglast] 196, 343 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] technischer Kunststoff



Verwendet werden die Schwerlast-Lenkrollen von UCHIMURA für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Zwischen 60 und 106 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 196 oder 343 daN (kgf). Auf 140.01 oder 485 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Technischer Kunststoff ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
102HB2-EP
105HB2-EP
106HB2-EP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Radmontagehöhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1
(mm)
Abmessungen (Länge) L2
(mm)
Abmessungen (Breite) L1
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite W
(mm)
Wendekreis r
(mm)
Montagebohrungsdurchmesser D
(mm)
Montagesitzdicke t
(mm)

32.99 €

1 5 Arbeitstage 60140.01~220.00196444458584025356.52.3

79.26 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 92220.01~320.002947171909065385610.53.2

92.51 €

1 10 Arbeitstage 106320.01~485.003437171909075386110.53.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Eigenschaften Leise Anschlag kA
Radwerkstoff Spezieller Polymer-Verbundstoff Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit Werkstoff Grundkörper Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.)
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Lastkategorie Schwere Last Rollenlager Verfügbar

Technischer Support