Bockrollen / 600HB2-EP / Stahlblech-Korpus / Kunststoff Rad mit Rollenlager / Lochplatte

Bockrollen / 600HB2-EP / Stahlblech-Korpus / Kunststoff Rad mit Rollenlager / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | geräuscharm | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 60 - 106 mm / [Traglast] 196, 343 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] technischer Kunststoff



Mit den Bockrollen von UCHIMURA kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 60 und 106 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Bockrollen zwischen 196 oder 343 daN (kgf). Auf 140.01 oder 485 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Der vorhandene Werkstoff ist technischer Kunststoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
602HB2-EP
605HB2-EP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Radmontagehöhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1
(mm)
Abmessungen (Länge) L2
(mm)
Abmessungen (Breite) L1
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite W
(mm)
Montagebohrungsdurchmesser D
(mm)
Montagesitzdicke t
(mm)

26.58 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 60140.01~220.001966030744440256.52.3

68.81 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 92220.01~320.00294914711167653810.52.9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Eigenschaften Leise Anschlag kA
Radwerkstoff Spezieller Polymer-Verbundstoff Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit Werkstoff Grundkörper Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.)
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Lastkategorie Schwere Last Rollenlager Verfügbar

Technischer Support