Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 100 - 220 mm / [Traglast] 294, 784 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon
Die Lenkrollen mit zentraler Rollenposition von UCHIMURA haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 100 und 220 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 294 oder 784 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Auf 750.01 oder mehr daN (kgf) oder 220.01 bis 750 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Nylon ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
606X-N |
607X-N |
609X-N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Radmontagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1 (mm) | Abmessungen (Länge) L2 (mm) | Abmessungen (Breite) L1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.82 € | 1 | 11 Arbeitstage | 130 | 485.01~750.00 | 490 | 78 | 78 | 100 | 100 | 75 | 48 | ||
139.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 485.01~750.00 | 588 | 78 | 78 | 100 | 100 | 100 | 58 | ||
129.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 220 | 750,01~ | 784 | 90 | 90 | 110 | 110 | 150 | 58 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung / Doppelräder | Anschlag | kA | Radwerkstoff | Polyamidharz (Nylon 6) |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | Werkstoff Grundkörper | Aluminium-Druckgusslegierung (EN AC-46100 Äquiv.) | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
Rollenfarbe | Grau | Montagebohrungsdurchmesser D(mm) | 10.5 | Montagesitzdicke t(mm) | 5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmontagehöhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1(mm)
Abmessungen (Länge) L2(mm)
Abmessungen (Breite) L1(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite W(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften