Edelstahlrollen 920MK / 915MK 100-150 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
915MK-KUB100-SUS
915MK-KUB125-SUS
915MK-KUB150-SUS
915MK-RB100-SUS
915MK-RB125-SUS
915MK-RB150-SUS
920MK-KUB100-SUS
920MK-KUB125-SUS
920MK-KUB150-SUS
920MK-RB100-SUS
920MK-RB125-SUS
920MK-RB150-SUS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H oder H1 und H2
(mm)
Anschlag Radwerkstoff Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2
(mm)
V
(mm)
Verschiedene Fahrzeuge Radkonfiguration

76.78 €

1 13 Arbeitstage 134Rolle mit VollsperrePolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)10011432114KUBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

81.50 €

1 13 Arbeitstage 162Rolle mit VollsperrePolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)12511435114KUBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

99.64 €

1 13 Arbeitstage 191Rolle mit VollsperrePolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)15012044.0114KUBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

70.35 €

1 13 Arbeitstage 134Rolle mit VollsperreKautschuk-10011432114RBNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

77.45 €

1 13 Arbeitstage 162Rolle mit VollsperreKautschuk-12511435114RBNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

94.83 €

1 13 Arbeitstage 191Rolle mit VollsperreKautschuk-15012044.0114RBNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

70.54 €

1 13 Arbeitstage 134kAPolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)1008332-KUBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

75.26 €

1 13 Arbeitstage 162kAPolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)1259935-KUBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

92.55 €

1 13 Arbeitstage 191kAPolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)15012044.0-KUBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

62.96 €

1 13 Arbeitstage 134kAKautschuk-1008332-RBNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

70.65 €

1 13 Arbeitstage 162kAKautschuk-1259935-RBNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

82.35 €

1 13 Arbeitstage 191kAKautschuk-15012044.0-RBNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Einsteckausführung Lastbereich(daN) 80.01~140.00 Zulässige Last für 1 Stück(daN) 100
Befestigungsmaterial Edelstahl Schraube T oder Montageschraubenbohrung M M6×1 Wagenbreite(mm) 32
Lastkategorie Mittlere Last Achsenlänge L(mm) 50 Wellendurchmesser T(mm) 22
(Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Komplett Edelstahl Abmessungen zwischen Montageschraubenbohrung und Unterlegscheibe A(mm) 18 Unterlegscheibendicke t(mm) 3
Schwenkbar/feststehend Schwenkbar Teilenummer MK

Technischer Support