Hohlrad SSR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SSR2-120
SSR2-200
SSR2.5-120
SSR2.5-200
SSR3-120
SSR3-160
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSeitenbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(φ)
Modul Zahnanzahl Spiel
(mm)

250.93 €

1 6 Arbeitstage 102019421200.17~0.37

464.51 €

1 6 Arbeitstage 102035422000.20~0.41

379.55 €

1 6 Arbeitstage 10252452.51200.19~0.41

877.41 €

1 6 Arbeitstage 10254452.52000.22~0.46

631.21 €

1 6 Arbeitstage 103029631200.22~0.45

880.88 €

1 6 Arbeitstage 103041631600.22~0.45

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff EN 1.1191 äquiv. Durchmesser der Nabe(φ) Ohne Nabe Form S5
Länge der Nabe(mm) NA

Technischer Support