Feste Lenkrolle der Ausführung K für mittlere Lasten der Größe 200 mm (nur Metallbeschlag, kein Rad) (Teilenummern)

Feste Lenkrolle der Ausführung K für mittlere Lasten der Größe 200 mm (nur Metallbeschlag, kein Rad)
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Dazugehörige Komponenten | Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | antistatisch | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 250 mm / [Traglast] 160, 420 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan, Wärmebeständiger Kautschuk



Mit den Lenkrollen-Metallbeschläge ohne Rad von GIFU SANKEN KOGYO kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe von 250 mm angeschraubt werden. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 160 oder 420 daN (kgf). Bei 140.01 oder 485 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Die vorhandenen Werkstoffe sind Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan und Wärmebeständiger Kautschuk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CRK-200
K-200
PBDK-200
PBK-200
PK-200
PNAK-200
PNDK-200
PNK-200
PNUAK-200
PNUDK-200
PNUK-200
SHK-200
SK-200
SRK-200
SUIK-200
UWAK-200
UWBDK-200
UWBK-200
UWBSDK-200
UWBSK-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montagehöhe H1
(mm)
Lastbereich
(daN)
Maximale Traglast
(daN)
Radspezifikation Radmerkmale Befestigungsbohrungsausführung Wellendurchmesser D
(mm)
Reifenbreite R
(mm)
Lastkategorie Spezifikationen des Metallelements Wellenlager

102.74 €

1 10 Arbeitstage Platte, feste Ausführung250220.01~320.00250[Kunstkautschuk] Wärmebeständiger KautschukAbriebbeständigkeit / ChemikalienbeständigkeitRundbohrung2045Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

31.62 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Platte, feste Ausführung / Dazugehörige Komponenten-320.01~485.00420-----Mittlere LastNur Metallelement – ohne Räder-

119.69 €

1 10 Arbeitstage Platte, feste Ausführung250320.01~485.00400[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung2045Mittlere LastDie Räder auf der ErdeEdelstahllager

88.81 €

1 10 Arbeitstage Platte, feste Ausführung250320.01~485.00400[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung2045Mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

80.05 €

1 10 Arbeitstage Platte, feste Ausführung250220.01~320.00250[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung2045Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeGleitlager

70.60 €

1 10 Arbeitstage Platte, feste Ausführung250140.01~220.00160[Kunstkautschuk] KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung2042Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeGleitlager

109.51 €

1 10 Arbeitstage Platte, feste Ausführung250140.01~220.00220[Kunstkautschuk] KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung2042Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeEdelstahllager

72.70 €

1 10 Arbeitstage Platte, feste Ausführung250140.01~220.00220[Kunstkautschuk] KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung2042Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

94.55 €

1 10 Arbeitstage Platte, feste Ausführung250220.01~320.00250[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung2042Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeGleitlager

134.45 €

1 10 Arbeitstage Platte, feste Ausführung250320.01~485.00350[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung2042Mittlere LastDie Räder auf der ErdeEdelstahllager

101.70 €

1 10 Arbeitstage Platte, feste Ausführung250320.01~485.00350[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung2042Mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

97.29 €

1 10 Arbeitstage Platte, feste Ausführung250220.01~320.00250[Kunstkautschuk] Kautschuk mit hoher StoßfestigkeitAbriebbeständigkeitRundbohrung2045Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

71.79 €

1 10 Arbeitstage Platte, feste Ausführung250220.01~320.00250[Kunstkautschuk] KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung2045Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

97.29 €

1 10 Arbeitstage Platte, feste Ausführung250140.01~220.00200[Kunstkautschuk] Roter KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung2045Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

98.52 €

1 10 Arbeitstage Platte, feste Ausführung250320.01~485.00400[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung2042Mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

196.51 €

1 22 Arbeitstage Platte, feste Ausführung250320.01~485.00420[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung2042Mittlere LastDie Räder auf der ErdeGleitlager

275.46 €

1 22 Arbeitstage Platte, feste Ausführung250320.01~485.00420[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung2042Mittlere LastDie Räder auf der ErdeEdelstahllager

215.09 €

1 22 Arbeitstage Platte, feste Ausführung250320.01~485.00420[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung2042Mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

196.66 €

1 22 Arbeitstage Platte, feste Ausführung250320.01~485.00420[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung2034Mittlere LastDie Räder auf der ErdeEdelstahllager

152.13 €

1 22 Arbeitstage Platte, feste Ausführung250320.01~485.00420[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung2034Mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlag kA Befestigungsmaterial Stahl Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) 112
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) 63 Obere Platte F1(mm) 151 Obere Platte F2(mm) 102
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens(mm) 200

Technischer Support